EN
Choose your language
Denominazione
Pomello a quattro lobi
Versione 1
piatto
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
63,5
D=Filettatura
M10
H=Altezza
27,7
L=Lunghezza filettatura
40
Codice UNSPSC
31162800
D2
31,7
H1
4,6
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 galvanizzato.
Nota
I pomelli a quattro lobi sono disponibili in 5 grandezze con filettatura esterna e interna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought