Pomello a quattro lobi piatto resina termoplastica 06855-6306X15
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per spazi di assemblaggio bassi
- SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia
- Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano
Sales unit
2,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Pomello a quattro lobi
Versione 1
piatto
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
63,5
D=Filettatura
M6
H=Altezza
27,7
L=Lunghezza filettatura
15
Codice UNSPSC
31162800
D2
31,7
H1
4,6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 galvanizzato.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 galvanizzato.
Nota
I pomelli a quattro lobi sono disponibili in 5 grandezze con filettatura esterna e interna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.