IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
K
Tipo di forma
con filettatura interna
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Superficie corpo base
finitura lucida
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
80
D=Filettatura
M16
H=Altezza
48
T=Altezza di filettatura
33
D8
36
H3
25
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Bussola in acciaio zincato, passivato blu.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Nel modello 06208-22004 la bussola è in ottone.
Su richiesta
Altri colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche