Pomello a lobi resina termoindurente nero finitura lucida 06208-26312
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma K
filettatura interna - Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
K
Tipo di forma
con filettatura interna
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Superficie
corpo base
finitura lucida
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
40
T=Altezza di filettatura
27
D8
26
H3
19
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Bussola in acciaio zincato, passivato blu.
Bussola in acciaio zincato, passivato blu.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Nel modello 06208-22004 la bussola è in ottone.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.