EN
Choose your language
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Superficie corpo base
finitura lucida
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
80
D=Filettatura
M16
H=Altezza
50
L=Lunghezza filettatura
30
D8
35
H3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio zincato, passivato blu.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche