Pomello a lobi resina termoindurente nero finitura lucida 06208-44008X35
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: filettatura esterna
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,32 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Superficie
corpo base
finitura lucida
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
35
D8
18
H3
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
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio zincato, passivato blu.
Gambo filettato in acciaio zincato, passivato blu.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.