Pomello a lobi resina termoplastica nero 06220-4081X25
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma: filettatura esterna
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
1,07 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
25
Colore
coperchio
nero
D8
18
H3
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
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato, passivato blu.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.