IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
40
L=Lunghezza filettatura
60
Codice UNSPSC
31162800
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D8
26
H3
21
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
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio inox 1.4305.

Versione
Gambo filettato in finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche