IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Superficie corpo base
finitura lucida
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
25
Codice UNSPSC
31162800
D8
18
H3
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
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4301.

Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche