IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
Forma
D
Tipo di forma
con bussola filettata senza coperchio
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
ottone
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M8
H=Altezza
29
T=Altezza di filettatura
18
Codice UNSPSC
31162800
D2
20
D6
14
H3
15,5
T1
11
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Versione
Impugnatura nera.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought