Pomello a lobi resina termoplastica nero 06845-54010
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma D: con boccola filettata senza coperchio
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
Forma
D
Tipo di forma
con bussola filettata senza coperchio
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
ottone
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M10
H=Altezza
24,5
T=Altezza di filettatura
18
Codice UNSPSC
31162800
D2
17
D6
12,5
H3
12,5
T1
6
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Boccola filettata in ottone.
Versione
Impugnatura nera.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.