Pomello a lobi con funzione di sicurezza resina termoplastica rosso traffico RAL 3020 06224-1501084X25
- Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria
Unità di vendita
11,95 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con funzione di sicurezza
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
41,9
L=Lunghezza filettatura
25
Codice UNSPSC
31162800
D2
17
D8
22
Dimensioni
3
H1
10
H4
37,1
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
I pomelli a lobi con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio.
Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.
Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio.
Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.
Materiale
Pomello a lobi e inserto in termoplastica rinforzata.
Perno filettato in acciaio o acciaio inox
Perno filettato in acciaio o acciaio inox
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.