IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con funzione di sicurezza
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
30,5
L=Lunghezza filettatura
20
Codice UNSPSC
31162800
D2
13,5
D8
18
Dimensioni
2
H1
5,5
H4
26,6
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
I pomelli a lobi con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio.
Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.
Materiale
Pomello a lobi e inserto in termoplastica rinforzata.
Perno filettato in acciaio o acciaio inox
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought