IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M10
H=Altezza
44
L=Lunghezza filettatura
30
Codice UNSPSC
31162800
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
28
D3
35,5
H1
22,5
H2
14,5
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought