Pomello a lobi con nastro di sicurezza resina termoplastica nero 06220-7106X15
- Impugnature imperdibili grazie al nastro di fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell'oggetto.
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
2,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con nastro di sicurezza
DIN
simile a DIN 6336
Forma
LS
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M10
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
15
Colore
coperchio
rosso traffico RAL 3020
D6
M10
D8
18
H3
13
H5
31
H5 max.
31
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
Manopola a crociera in resina termoplastica, gambo filettato in acciaio.
Il nastro di fissaggio è realizzato con TPU elastico.
Il nastro di fissaggio è realizzato con TPU elastico.
Versione
Gambo filettato zincato, passivato blu.
Nota
Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.
Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato in modo sicuro su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio / lo smontaggio del pomello a lobi può essere eseguito più facilmente e in modo più sicuro.
Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato in modo sicuro su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio / lo smontaggio del pomello a lobi può essere eseguito più facilmente e in modo più sicuro.
Montaggio
Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.