EN
Choose your language
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con nastro di sicurezza
DIN
simile a DIN 6336
Forma
KS
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M10
H=Altezza
25
T=Altezza di filettatura
14
Codice UNSPSC
31162800
Colore coperchio
giallo navone RAL 1021
D8
18
H3
13
H5
31
H5 max.
31
L1
181
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Manopola a crociera in termoplastica, bussola in acciaio inox 1.4305.

Nastro di fissaggio di TPU elastico.

Versione
Bussola in finitura naturale.
Nota
Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Montaggio
Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche