Pomello a lobi con nastro di sicurezza resina termoplastica nero 06212-71026X20
- Montaggio semplificato grazie al nastro di fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell'oggetto.
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
6,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con nastro di sicurezza
DIN
simile a DIN 6336
Forma
LS
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M10
H=Altezza
40
L=Lunghezza filettatura
20
Codice UNSPSC
31162800
Colore
coperchio
rosso traffico RAL 3020
D8
26
H3
21
H5
46
H5 max.
46
L1
181
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
Manopola a crociera in termoplastica, perno filettato in acciaio inox 1.4305.
Nastro di fissaggio di TPU elastico.
Versione
Gambo filettato in finitura naturale.
Nota
Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Montaggio
Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.