IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con mozzo lungo
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
ottone
D1=Diametro esterno
52
D=Filettatura
M10
H=Altezza
71
T=Altezza di filettatura
15
Codice UNSPSC
31162800
D2
18
D3
20,5
D6
14
H1
49
T1
2,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Versione
colore nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought