Pomello a lobi con mozzo lungo resina termoplastica nero 06204-2520861
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Vantaggio: migliore possibilità di comando
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con mozzo lungo
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
ottone
D1=Diametro esterno
52
D=Filettatura
M8
H=Altezza
61
T=Altezza di filettatura
15
Codice UNSPSC
31162800
D2
17,5
D3
19
D6
14
H1
39
T1
2,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Boccola filettata in ottone.
Versione
colore nero.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.