IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
collare allungato
Forma
K
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
Colore Componente
passivato blu
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M8
H=Altezza
32
L=Lunghezza filettatura
50
SW=Apertura chiave
13
T=Altezza di filettatura
12
Codice UNSPSC
31162800
D2
22
H3
17
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Resina termoplastica, nera.
Prolunga in acciaio automatico.
Versione
Prolunga, passivati blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought