IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a croce
DIN
simile a DIN 6335
Forma
L
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
sabbiata
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
34
L=Lunghezza filettatura
50
Codice UNSPSC
27112103
D2
18
H3
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
Acciaio inox 1.4308.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.


Versione
rettificato e lucidato o sabbiato.
Perno filettato non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought