Pomello a croce acciaio inox sabbiata 06158-6032063X20
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: con filettatura esterna
- Modello: lucidato o sabbiato
Unità di vendita
11,57 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a croce
DIN
simile a DIN 6335
Forma
L
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiata
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M6
H=Altezza
21
L=Lunghezza filettatura
20
Codice UNSPSC
27112103
D2
12
H3
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
Acciaio inox 1.4308.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Versione
rettificato e lucidato o sabbiato.
Perno filettato non trattato.
Perno filettato non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.