Palm grip thermoplastic black 06175-46012X30
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Impiego universale
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
2,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Pomello a croce
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
60
D=Filettatura
M12
H=Altezza
34
L=Lunghezza filettatura
30
Codice UNSPSC
27112103
D2
24
D6
18
H3
18,5
T1
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Fibreglass reinforced thermoplastic.
Screw steel.
Screw steel.
Version
Grip, black.
Screw galvanised.
Screw galvanised.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.