IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a croce
Versione 1
con mandrino filettato
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Superficie corpo base
verniciato
Materiale Componente
acciaio
D=Filettatura
M10
Codice UNSPSC
27112103
D1
50
D2
18
D3
8
E
20
H
32
H1
9
H2
4,5
L
64
R
6
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
Pomello a croce.
Perno filettato in acciaio.
Versione
Pomello a lobi verniciato.
Perno filettato, brunito.
Nota
Il mandrino filettato viene avvitato ne pomello a croce e collegato con una spina trasversale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche