IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a croce
Versione 1
con mandrino filettato
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Superficie corpo base
verniciato
Materiale Componente
acciaio
D=Filettatura
M6
Codice UNSPSC
27112103
D1
32
D2
12
D3
4,5
E
10
H
20
H1
6
H2
2,5
L
20
R
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
Pomello a croce.
Perno filettato in acciaio.
Versione
Pomello a lobi verniciato.
Perno filettato, brunito.
Nota
Il mandrino filettato viene avvitato ne pomello a croce e collegato con una spina trasversale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche