Pomello a croce burattato ghisa grigia burattato 06160-612X30
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: con filettatura esterna
- Modello: burattato
Unità di vendita
12,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a croce
Versione 1
burattato
DIN
DIN 6335
Forma
L
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Superficie
corpo base
burattato
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
40
L=Lunghezza filettatura
30
Codice UNSPSC
27112103
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
Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
Pomello a lobi burattato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.