IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a croce
Versione 1
burattato
DIN
DIN 6335
Forma
A
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Superficie corpo base
burattato
D1=Diametro esterno
80
H=Altezza
52
Codice UNSPSC
27112103
D2
25
H3
30
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
Ghisa GJL 200.
Versione
burattato.
Non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche