EN
Choose your language
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
DIN 6336
Forma
L
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Superficie corpo base
burattato
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M12
H=Altezza
40
L=Lunghezza filettatura
40
Codice UNSPSC
31162800
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
Description

Materiale

Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione
Pomello a lobi, burattato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche