IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
burattato
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
40
Codice UNSPSC
31162800
D2
14
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
Alluminio.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione
Pomello a lobi, burattato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought