Pomello a lobi acciaio inox sabbiata 06194-640083X25
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: con filettatura esterna
- Modello: lucidato o sabbiato
Unità di vendita
13,57 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
L
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiata
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
26
L=Lunghezza filettatura
25
Codice UNSPSC
31162800
D2
14
H3
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
Acciaio inox 1.4308.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Versione
Pomello a lobi sabbiato.
Perno filettato e spina trasversali non trattati.
Perno filettato e spina trasversali non trattati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.