Pomello a lobi con esagono incassato resina termoplastica grigio 06134-0805
- Accessori per viti a testa cilindrica ISO 4762
Unità di vendita
2,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con esagono incassato
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio
Per=per vite SK
M8
D
38
D1
17
E
11,5
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
Resina termoplastica.
Versione
nero o grigio.
Nota
Viti idonee ISO 4762.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello a lobi. Per il pomello a lobi nero non è necessario indicare il codice colore.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello a lobi. Per il pomello a lobi nero non è necessario indicare il codice colore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.