IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia di serraggio
Versione 1
ergonomica
Forma
L
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
55
L=Lunghezza filettatura
40
Codice UNSPSC
31162800
D2
26
H1
10
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Material

Hard components fibreglass reinforced plastic.

Soft components thermoplastic elastomer.

Screws steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305.

Version
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Note
The colour combination
black grey RAL 7021 (hard components) and
black grey RAL 7021 (soft components)
are supplied as standard.
On request
Other versions.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought