IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia di serraggio
Versione 1
ergonomica
Forma
L
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M8
H=Altezza
55
L=Lunghezza filettatura
20
Codice UNSPSC
31162800
D2
26
H1
10
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro.

Componenti morbidi in elastomero termoplastico.

Gambo filettato in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Combinazioni di colori standard disponibili:
grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).
Su richiesta
Altre versioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought