IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia di serraggio
Versione 1
alta
Forma
K
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
ottone
D1=Diametro esterno
42,7
D=Filettatura
M12
H=Altezza
55,6
T=Altezza di filettatura
12,5
Codice UNSPSC
31162800
D2
34
H1
4,8
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Nota
Le maniglie di serraggio sono disponibili in 2 grandezze con filettatura interna ed esterna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought