IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia di serraggio
Versione 1
alta
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
42,7
D=Filettatura
M8
H=Altezza
55,6
L=Lunghezza filettatura
35
Codice UNSPSC
31162800
D2
34
H1
4,8
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 galvanizzato.
Nota
Le maniglie di serraggio sono disponibili in 2 grandezze con filettatura interna ed esterna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought