Maniglia di serraggio alta resina termoplastica 06859-4208X16
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: grazie alla struttura alta, è possibile attuare forze di serraggio elevate, senza affaticare le mani
- SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia
- Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano
Unità di vendita
2,94 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia di serraggio
Versione 1
alta
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
42,7
D=Filettatura
M8
H=Altezza
55,6
L=Lunghezza filettatura
16
Codice UNSPSC
31162800
D2
34
H1
4,8
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 galvanizzato.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 galvanizzato.
Nota
Le maniglie di serraggio sono disponibili in 2 grandezze con filettatura interna ed esterna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.