Pomello a tre lobi high collar resina termoindurente nero 06702-14006X15
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Vantaggio: migliore possibilità di comando
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
0,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a tre lobi
Versione 1
high collar
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M6
H=Altezza
22
L=Lunghezza filettatura
15
D3
16
Tipo di filettatura
filettatura esterna
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
Termoindurente PF 31, nero. Gambo filettato in acciaio, zincato o acciaio inox, finitura naturale.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.