IT
Choose your Language
Denominazione
Manovella
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
con foro trasversale
DIN
simile a DIN 469
Forma
A
Tipo di forma
con impugnatura pieghevole
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza degli assi
160
D7=Filettatura
M6
H1=Altezza impugnatura
83
H=Altezza
144
L=Lunghezza
190
SW=Apertura chiave
17
Codice UNSPSC
31162801
D
34
D3
26
Dimensioni
4
H2
32
H3
19,6
H4
7,5
Impugnatura
Impugnatura cilindrica
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
Manovella in acciaio inox 1.4308.

Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404.

Versione
Manovella lucida.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche