Manovella Foro quadro acciaio inox grezzo 06506-4417
- Resistente alla corrosione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Modello: quadro incassato
Unità di vendita
43,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manovella
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
senza foro trasversale
DIN
simile a DIN 469
Forma
D
Tipo di forma
con impugnatura girevole
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza degli assi
160
H1=Altezza impugnatura
82,5
H=Altezza
114,5
L=Lunghezza
190
SW=Apertura chiave
17
Codice UNSPSC
31162801
D
34
D3
26
Dimensioni
4
H2
32
H3
19,6
Impugnatura
Impugnatura cilindrica
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
Manovella in acciaio inox 1.4308.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404.
Versione
Manovella lucida.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.