Manovella Foro quadro resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06500-43146
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Possibilità di fissaggio assiali e radiali
- Modello: quadro incassato
Unità di vendita
26,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manovella
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
con foro trasversale
Forma
D
Tipo di forma
con impugnatura girevole
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Componente
brunito
A=Distanza degli assi
125
D7=Filettatura
M6
H1=Altezza impugnatura
82,5
H=Altezza
139,5
L=Lunghezza
161
SW=Apertura chiave
14
D
36
Dimensioni
3
H2
44
H3
18,5
H4
7,5
L2
19,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.