Materiale
Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato senza cava
da
12,96 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato con cava
da
15,20 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, con quadro incassato
da
14,78 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.