IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia tubolare
Materiale Corpo base
PVC
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
poliammide
Colore Componente
nero
A=Distanza dei fori
180
D=Foro di montaggio
8,5
L=Lunghezza
230
B
48
B1
32
Capacità di carico N
1000
Codice UNSPSC
27112104
H
80
H1
10
H2
60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione
Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Nota
Compatibili a livello ottico con 06980-10 e 06980-11.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche