Maniglia tubolare alluminio naturale anodizzato 06926-05-3010000187
- Fissaggio tramite viti autofilettanti
- Montaggio dal retro
- Pezzi finali in diversi colori
- Distanza degli assi individuale su richiesta
Unità di vendita
26,24 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia tubolare
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
Colore
Corpo base
naturale
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
blu RAL5017
A=Distanza dei fori
1000
D=Foro di montaggio
6
L=Lunghezza
1035
S=Spessore parete max.
7
B
35
B1
30x2
Capacità di carico
N
1000
Codice UNSPSC
31162800
H
77,5
H2
60
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
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
Material
Round tubes aluminium or stainless steel
End pieces thermoplastic.
End pieces thermoplastic.
Version
Aluminium round tubes anodised natural tone or black.
Stainless steel round tubes ground.
End pieces black-grey RAL 7021, pure orange RAL 2004, colza yellow RAL 1021, signal green RAL 6032, traffic blue RAL 5017, traffic red RAL 3020 and light-grey RAL 7035.
Stainless steel round tubes ground.
End pieces black-grey RAL 7021, pure orange RAL 2004, colza yellow RAL 1021, signal green RAL 6032, traffic blue RAL 5017, traffic red RAL 3020 and light-grey RAL 7035.
Note
The legs have 4 webs in the hole for the grip tube. When pushing the tube in, these are trimmed off and produce a precise seating.
Self-tapping fastening screws for plastic are supplied.
The max. tightening torque is 7 Nm.
Self-tapping fastening screws for plastic are supplied.
The max. tightening torque is 7 Nm.
Assembly
From the rear.
Advantages
Mounted using self-tapping screws
Installed from the rear
End pieces in various colours
Individual centre distances on request
Installed from the rear
End pieces in various colours
Individual centre distances on request
On request
Other centre distances.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.