Maniglia tubolare acciaio inox rettificato 06926-05-3003000316
- Fissaggio tramite viti autofilettanti
- Montaggio dal retro
- Pezzi finali in diversi colori
- Distanza degli assi individuale su richiesta
Unità di vendita
22,33 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia tubolare
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
rettificato
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
giallo navone RAL 1021
A=Distanza dei fori
300
D=Foro di montaggio
6
L=Lunghezza
335
S=Spessore parete max.
7
B
35
B1
30x2
Capacità di carico
N
1000
Codice UNSPSC
31162800
H
77,5
H2
60
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Tubo rotondo in alluminio o acciaio inox.
Estermitá in resina termoplastica.
Estermitá in resina termoplastica.
Versione
Tubo rotondo in alluminio anodizzato colore naturale o nero.
Tubo rotondo in acciaio inox rettificato.
Pezzi finali grigio scuro RAL 7021, arancione RAL 2004, giallo navone RAL 1021, verde segnale RAL 6032, blu RAL 5017, rosso RAL 3020 e grigio chiaro RAL 7035.
Tubo rotondo in acciaio inox rettificato.
Pezzi finali grigio scuro RAL 7021, arancione RAL 2004, giallo navone RAL 1021, verde segnale RAL 6032, blu RAL 5017, rosso RAL 3020 e grigio chiaro RAL 7035.
Nota
Le 4 linguette presenti sui supporti laterali in corrispondenza dell'attacco del tubo garantiscono un posizionamento perfetto. In fase di montaggio a pressione del tubo queste si spezzano permettendo ai supporti di agganciarsi in modo corretto e stabile.
Le viti di fissaggio autofilettanti per la plastica sono incluse nella fornitura.
La coppia di serraggio massima è di 7 Nm.
Le viti di fissaggio autofilettanti per la plastica sono incluse nella fornitura.
La coppia di serraggio massima è di 7 Nm.
Montaggio
Dal retro.
Vantaggi
Fissaggio tramite viti autofilettanti
Montaggio dal lato posteriore
Supporti laterali in diversi colori
Su richiesta possibilitá di misure diverse di interasse su richiesta
Montaggio dal lato posteriore
Supporti laterali in diversi colori
Su richiesta possibilitá di misure diverse di interasse su richiesta
Su richiesta
Distanza dell´interasse personalizzabile.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.