IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia tubolare
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
anodizzato naturale
Materiale Componente
poliammide
A=Distanza dei fori
500
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
588
B
30
Capacità di carico N
800
H
75
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
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
Supporto per tubo e tappo per tubo in poliammide rinforzata con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in alluminio, EN AW-6060.
Versione
Tubi di collegamento microlevigati e anodizzati colore nero o naturale.
Supporto per tubo e tappo per tubo semiopachi con microstruttura, colore nero.
Nota
Collegamento a vite antistrappo tra supporto maniglia e tubo mediante dado a rivetto cieco.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche