IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia tubolare
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
Colore Corpo base
naturale
Materiale Componente
alluminio
Superficie componente
verniciato a polvere
Colore Componente
nero
A=Distanza dei fori
600
D=Foro di montaggio
M12
L=Lunghezza
628
B
28
Capacità di carico N
1000
H
60
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal lato operatore
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
Alluminio.
Versione
Supporto verniciato a polvere colore nero. Traversino maniglia anodizzato colore naturale.
Nota
Le viti di fissaggio galvanizzate colore nero con esagono incassato M12x70 sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche