Maniglia tubolare alluminio naturale anodizzato 06925-500
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso
- Capacità di carico: 1000 N
Unità di vendita
58,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia tubolare
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
Colore
Corpo base
naturale
Materiale
Componente
alluminio
Superficie
componente
verniciato a polvere
Colore
Componente
nero
A=Distanza dei fori
500
D=Foro di montaggio
M12
L=Lunghezza
528
B
28
Capacità di carico
N
1000
H
60
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal lato operatore
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
Alluminio.
Versione
Supporto verniciato a polvere colore nero. Traversino maniglia anodizzato colore naturale.
Nota
Le viti di fissaggio galvanizzate colore nero con esagono incassato M12x70 sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.