Maniglia tubolare obliquo alluminio anodizzato e semilucido 06928-2300061
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Design moderno
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
26,65 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
obliquo
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato e semilucido
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Componente
nero
A=Distanza dei fori
300
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
315
B
37
B1
30X1,5
Capacità di carico
N
800
H
60
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporto laterale per maniglia in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Supporto laterale per maniglia in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Versione
Tubo di collegamento semilucido anodizzato.
Supporto laterale per maniglia colore nero.
Supporto laterale per maniglia colore nero.
Nota
Maniglie tubolari oblique con moderno design industriale. Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie alle linguette a incastro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.