Maniglia tubolare ad angolo alluminio naturale anodizzato 06936-3001
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Montaggio: dal lato di comando
- Capacità di carico: 800 N
Unità di vendita
52,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
ad angolo
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
Colore
Corpo base
naturale
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
nero
A=Distanza dei fori
300
D=Foro di montaggio
M8x30
L=Lunghezza
330
B
115
B1
20
Capacità di carico
N
800
H
55,5
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore
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
Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in alluminio.
Tubo di collegamento in alluminio.
Versione
Resina termoplastica, colore nero.
Alluminio anodizzato.
Alluminio anodizzato.
Nota
I supporti laterali per maniglia sono collegati al tubo di raccordo in alluminio. Le viti a testa cilindrica con esagono incassato nero zincato, i dadi e le rondelle sono forniti in dotazione.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.