IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
ad angolo
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
anodizzato naturale
Materiale Componente
poliammide
A=Distanza dei fori
180
D=Foro di montaggio
M4
L=Lunghezza
192
B
24
Capacità di carico N
200
H
40
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060 o acciaio inox 1.4301.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.

Versione
Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o nero e/o acciaio inox microlevigato.
Supporti laterali per maniglia colore nero satinato.
Nota
Posizione precisa del tubo sul supporto di plastica grazie alle linguette a incastro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche